Overview SIL devices / Überblick SIL Geräte

Current overview of Endress+Hauser SIL devices. The following informations are available for download:

Safety Manuals: Informations about safety parameters, installation, commissioning, configuration, parameterisation, maintenance, iterative tests
SIL data sheets: Compact presentation of device specific data concerning Functional Safety
SIL certificates 

 

Aktueller Überblick der Endress+Hauser SIL-Geräte. Folgende Informationen stehen zum Download zur Verfügung:

Handbücher zur Funktionalen Sicherheit (Safety Manuals): Informationen zu sicherheitstechnischen Kenngrößen, Installation, Inbetriebnahme, Einstellung, Parametrierung, Wartung, Wiederholungsprüfungen
SIL Datenblätter: Kompakte Darstellung der spezifischen Gerätedaten zur Funktionalen Sicherheit
SIL Zertifikate
 
Device/Gerät Type/Typ

 SIL

 

safety-related
output signal/
sicherheits-

bezogenes
Ausgangssignal

safety
function/
Sicherheits- funktion

SIL data sheet/

SIL Datenblatt

 

TÜV certificate/

TÜV Zertifikat

Safety
Manual
Level switches / Füllstand Grenzschalter
Liquiphant M/S FTL5x, FTL5xH,
FTL51C, FTL7x
2

Thyristor

(contactless

2-wire/

kontaktloser

2-Draht)

Level MAX SD255F (PDF 139,0 kB)

SD164Fen (PDF 0,98 MB)

SD164Fde (PDF 0,98 MB)

Level MIN SD256F (PDF 139,0 kB)

SD185Fen (PDF 899,0 kB)

SD185Fde (PDF 919,0 kB)

Liquiphant M/S FTL5x, FTL5xH,
FTL51C, FTL7x
2  PNP Level MAX SD257F (PDF 140,0 kB)

SD163Fen (PDF 889,0 kB)

SD163Fde (PDF 894,0 kB)

Level MIN SD258F (PDF 139,0 kB)

SD186Fen (PDF 0,96 MB)

SD186Fde (PDF 0,98 MB)

Liquiphant M/S  FTL5x, FTL5xH,
FTL51C, FTL7x
2

relay contacts/

Relaiskontakte 

(DPDT)

Level MAX SD259F (PDF 140,0 kB)

SD162Fen (PDF 955,0 kB)

SD162Fde (PDF 961,0 kB)

Level MIN SD260F (PDF 139,0 kB)

SD187Fen (PDF 896,0 kB)

SD187Fde (PDF 916,0 kB)

Liquiphant M/S

FTL5x, FTL5xH,
FTL51C, FTL7x
2 8/16 mA  Level MAX SD261F (PDF 139,0 kB)

SD167Fen (PDF 652,0 kB)

SD167Fde (PDF 656,0 kB)

Level MIN SD283F (PDF 139,0 kB)

SD279Fen (PDF 950,0 kB)

SD279Fde (PDF 0,95 MB)

Liquiphant M/S,
Liquiphant M/S +
Nivotester FTL325N 
FTL5x, FTL5xH,
FTL51C, FTL7x
2

NAMUR

(IEC 60947-5-6)

Level MAX SD262F (PDF 474,0 kB)

SD168Fen (PDF 0,97 MB)

SD168Fde (PDF 0,98 MB)

Level MIN SD263F (PDF 468,0 kB)

SD188Fen (PDF 1,38 MB)

SD188Fde (PDF 1,4 MB)

Liquiphant M/S,
Liquiphant M/S +
Nivotester FTL325N 
FTL5x, FTL5xH,
FTL51C, FTL7x
 2

NAMUR

(IEC 60947-5-6)

with push button/

mit Prüftaste

Level MAX SD264F (PDF 470,0 kB)

SD161Fen (PDF 1,3 MB)

SD161Fde (PDF 1,31 MB)

Level MIN SD265F (PDF 469,0 kB)

SD170Fen (PDF 1,23 MB)

SD170Fde (PDF 1,23 MB)

Liquiphant M/S +
Nivotester FTL325P
FTL5x, FTL5xH,
FTL51C, FTL7x 
2, 3 PFM  Level MAX

SD266F (PDF 446,0 kB)

TÜV Zertifikat (PDF 554,0 kB)

SD111Fen (PDF 4,74 MB)

SD111Fde (PDF 4,6 MB)

2 Level MIN SD270F (PDF 277,0 kB) SD231Fen (PDF 1,79 MB)
SD231Fde (PDF 1,77 MB)
Liquiphant M/S +
Nivotester FTL375P
FTL5x, FTL5xH,
FTL51C, FTL7x
2, 3

PFM,

relay / Relais

Level MAX

SD267F (PDF 325,0 kB)

TÜV Zertifikat (PDF 4,55 MB)

SD113Fen (PDF 355,0 kB)

SD113Fde (PDF 358,0 kB)

Liquiphant S "fail safe"

+ Nivotester FTL670

FDL60/61 3 PFM Level MAX

SD268F (PDF 139,0 kB)

TÜV_certificate (PDF 111,0 kB)

TÜV Zertifikat (PDF 414,0 kB)

SD175Fen (PDF 439,0 kB)

SD175Fde (PDF 393,0 kB)

Soliphant M FTM50/51/52 2

Thyristor

(contactless

2-wire/

kontaktloser

2-Draht)

Level MAX

SD249F (PDF 138,0 kB)

Exida certificate (PDF 170,0 kB)

SD203Fen (PDF 854,0 kB)
SD203Fde (PDF 872,0 kB)

Soliphant M FTM50/51/52 2 PNP Level MAX SD250F (PDF 138,0 kB)
Exida certificate (PDF 170,0 kB)

SD204Fen (PDF 861,0 kB)

SD204Fde (PDF 879,0 kB)

Soliphant M FTM50/51/52 2

relay contacts/

Relaiskontakte 

(DPDT)

Level MAX SD251F (PDF 138,0 kB)
Exida certificate (PDF 170,0 kB)

SD205Fen (PDF 858,0 kB)

SD205Fde (PDF 876,0 kB)

Soliphant M FTM50/51/52 2

NAMUR

(IEC 60947-5-6)

with push button/

mit Prüftaste

Level MAX SD252F (PDF 139,0 kB)
Exida certificate (PDF 170,0 kB)

SD206Fen (PDF 865,0 kB)

SD206Fde (PDF 881,0 kB)

Soliphant M +
Nivotester FTL325P
FMT50/51/52 2 PFM Level MAX SD253F (PDF 421,0 kB)
Exida certificate (PDF 170,0 kB)

SD207Fen (PDF 1,28 MB)

SD207Fde (PDF 1,29 MB)

Soliphant M FTM50/51/52 2 8/16 mA Level MAX SD254F (PDF 142,0 kB)
Exida certificate (PDF 170,0 kB)

SD208Fen (PDF 857,0 kB)

SD208Fde (PDF 874,0 kB)

Level continuous / Füllstand kontinuierlich
Levelflex M FMP40/41C/45 2 4…20 mA Level MAX SIL_008 (PDF 143,0 kB)

SD174Fen (PDF 2,26 MB)

SD174Fde (PDF 2,27 MB)

Micropilot M

FMR230/231/232/233,

FMR240/244/245

2 4…20 mA Level MAX SD284F (PDF 209,0 kB)

SD150Fen (PDF 892,0 kB)

SD150Fde (PDF 910,0 kB)

Liquicap M FMI51/52 2 4...20 mA

Level MIN, Level MAX

SD269F (PDF 145,0 kB)

Exida certificate (PDF 200,0 kB)

SD198Fen (PDF 1,39 MB)
SD198Fde (PDF 1,38 MB)

Liquicap M

Solicap M

Solicap S

FTI51/52

FTI55/56

FTI77 

2, 3 8/16 mA

Level MIN,

Level MAX

SD286F (PDF 189,0 kB)

TÜV certificate (PDF 655,0 kB)

SD278Fen (PDF 5,53 MB)

SD278Fde (PDF 5,54 MB)

Gammapilot M FMG60 2, 3 4...20 mA Level MAX

SD248F (PDF 683,0 kB)

TÜV certificate (PDF 39,0 kB)

SD230Fen (PDF 1,44 MB)

SD230Fde (PDF 1,46 MB)

Process pressure / Prozessdruck 
Cerabar S PMP71/75, PMC71 2, 3 4…20 mA MIN, MAX,
Range

SD244P (PDF 301,0 kB)

TÜV_certificate (PDF 77,0 kB)

TÜV Zertifikat (PDF 78,0 kB)

SD190Pen (PDF 1,82 MB)

SD190Pde (PDF 1,65 MB)

Cerabar S PMP731/635,
PMC731/631
2 4…20 mA MIN, MAX,
Range
SD245P (PDF 207,0 kB)

SD159Pen (PDF 653,0 kB)

SD159Pde (PDF 671,0 kB)

Deltapilot S FMB70 2, 3 4...20 mA MIN, MAX,
Range
SD241P (PDF 144,0 kB)
TÜV certificate (PDF 77,0 kB)
TÜV Zertifikat (PDF 78,0 kB) 

SD213Pen (PDF 2,38 MB)

SD213Pde (PDF 2,12 MB)

Cerabar M PMP41/45/46/48,
PMC41/45
2 4…20 mA MIN, MAX,
Range
SD246P (PDF 219,0 kB)

SD172Pen (PDF 549,0 kB)

SD172Pde (PDF 593,0 kB)

Cerabar T PMP131/135, PMC131 2 4…20 mA MIN, MAX,
Range
SD247P (PDF 206,0 kB)

SD160Pen (PDF 822,0 kB)

SD160Pde (PDF 858,0 kB)

Differential pressure / Differenzdruck
Deltabar S PMD70/75,
FMD76/77/78
2, 3 4…20 mA MIN, MAX,
Range

SD242P (PDF 215,0 kB)

TÜV_certificate (PDF 77,0 kB)

TÜV Zertifikat (PDF 78,0 kB)

SD189Pen (PDF 1,98 MB)

SD189Pde (PDF 1,83 MB)

Deltabar S PMD230/235,
FMD230/630/633
2 4…20 mA MIN, MAX,
Range
SD243P (PDF 205,0 kB)

SD158Pen (PDF 725,0 kB)

SD158Pde (PDF 736,0 kB)

Temperature / Temperatur
iTEMP HART TMT112 2 4...20 mA

MIN, MAX,

Range

SIL_031 (PDF 122,0 kB)

SD010Ren (PDF 864,0 kB)

SD010Rde (PDF 889,0 kB)

iTEMP HART TMT122 2 4…20 mA MIN, MAX,
Range
SIL_010 (PDF 122,0 kB)

SD007Ren (PDF 714,0 kB)

SD007Rde (PDF 742,0 kB)

iTEMP HART TMT162 2 4…20 mA

MIN, MAX,

Range

SIL_012 (PDF 141,0 kB)

SD005Ren (PDF 478,0 kB)

SD005Rde (PDF 549,0 kB)

iTEMP HART TMT182 2 4…20 mA MIN, MAX,
Range
SIL_011 (PDF 123,0 kB)

SD006Ren (PDF 799,0 kB)

SD006Rde (PDF 828,0 kB)

Flow measurement / Durchflussmessung

Promass

80, 83

(up to/bis
Software V 2.02.XX)

2

4…20 mA

MIN, MAX,
Range
SIL_009 (PDF 205,0 kB)

SD077Den
(05/2006) (PDF 1,5 MB)

SD077Dde
(05/2006) (PDF 1,51 MB)

Promass

80, 83

(as of/ab
Software V 3.00.XX)

2 4...20 mA

MIN flow,
MAX flow,
flow range,

MIN density,

MAX density,

density range

SIL_043 (PDF 191,0 kB)

TÜV certificate
TÜV Zertifikat (PDF 55,0 kB)
 

SD077Den
(07/2008) (PDF 0,99 MB)

SD077Dde
(07/2008) (PDF 1,01 MB)

Prowirl 72, 73 2, 1 4...20 mA MIN, MAX SIL_030 (PDF 273,0 kB)

SD100Den (PDF 2,55 MB)

SD100Dde (PDF 2,6 MB)

Promag 50, 53 2 4...20 mA MIN, MAX, Range SIL_038 (PDF 206,0 kB)

SD115Den (PDF 431,0 kB)

SD115Dde (PDF 443,0 kB)

System components / Systemkomponenten

Active barrier/

Speisetrenner

RN221N 2 4…20 mA MIN, MAX,
Range
SIL_027 (PDF 124,0 kB)

SD008Ren (PDF 810,0 kB)

SD008Rde (PDF 843,0 kB)

Process transmitter/

Prozessmessumformer

RMA422 2 4…20 mA,
relay / Relais
MIN, MAX,
Range
SIL_028 (PDF 188,0 kB)

SD009Ren (PDF 352,0 kB)

SD009Rde (PDF 357,0 kB)

Fieldgate FXA520 2

interference
freeness on
4...20 mA

loop/Rück-wirkungs-

freiheit auf

4...20 mA Schleife

SIL_029 (PDF 104,0 kB)
Passive barrier/
Passivtrenner
RB223 3 4...20 mA MIN, MAX, Range projected/
in Vorbereitung

SD011Ren (PDF 0,97 MB)

SD011Rde (PDF 1,0 MB)

 
 
Print this page  |   Recommend this page  |   Bookmark this page
General functions